Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17232000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,688,127,536,15,234,794,23,9

Zähnezahl20
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]30,69
Außen-Ø Bordscheibe [mm]36
d [mm]31,83
ND [mm]23
b [mm]20,5
L [mm]26
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]13,5
Gewicht [g]118

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn