Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17235200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,6723,0221,3617,2714,7913,5611,9211,11

Zähnezahl52
Ausführung2
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]81,62
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]82,76
ND [mm]45
b [mm]20,0
L [mm]30
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]28,0
Gewicht [g]320

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn