Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17239000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
51,3947,9644,5335,9530,8228,25

Zähnezahl90
Ausführung2
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]142,10
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]143,24
ND [mm]70
b [mm]20,5
L [mm]30
Vorbohrung B [mm]10
max. Fertigbohrung B [mm]50,0
Gewicht [g]988

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn