Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17241400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,698,137,546,115,234,84,23,91

Zähnezahl14
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]21,14
Außen-Ø Bordscheibe [mm]25
d [mm]22,28
ND [mm]13,5
b [mm]30,5
L [mm]36
Vorbohrung B [mm]6
Fertigbohrung B max. [mm]9
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn