Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.
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
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Fertigbohrung B max.
[mm]
Gewicht
[g]
17241200   121F2517,952319,1012,530,5366850
17241400   141F2521,142522,2813,530,5366980
17241500   151F2522,732823,871630,53661090
17241600   161F2524,322825,4616,530,536611110
17241700   171F2525,913227,061830,536612112
17241800   181F2527,503228,652030,536613130
17242000   201F2530,693631,832330,536614170
17242100   211F2532,283833,422430,538614200
17242200   221F2533,873835,0125,530,538615220
17242400   241F2537,054238,202730,538616260
17242500   251F2538,644439,7928,530,538617282
17242600   261F2540,244441,383030,538618320
17242800   281F2543,424844,5630,530,538618370
17243000   301F2546,605147,753530,538621440
17243200   321F2549,795450,933830,538823480
17243400   341F2552,976054,113830,538823542
17243600   361F2556,156057,303830,538823590
17244000   401F2562,527163,663830,538823750
17244400   4422568,88-70,033830,540823310
17244800   4822575,25-76,393830,540823370
17245200   5222581,62-82,764530,540828457
17246000   6022594,35-95,495030,540830600
17247200   72225113,45-114,595030,540830850
17248000   80225126,18-127,326030,54010381089
17249000   90225142,10-143,247530,54010501408


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn