Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17243200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,3616,1915,0312,1410,419,548,397,81

Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]49,79
Außen-Ø Bordscheibe [mm]54
d [mm]50,93
ND [mm]38
b [mm]30,5
L [mm]38
Vorbohrung B [mm]8
Fertigbohrung B max. [mm]23
Gewicht [g]480

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn