Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17241600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,498,858,226,645,695,214,574,28

Zähnezahl16
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]24,32
Außen-Ø Bordscheibe [mm]28
d [mm]25,46
ND [mm]16,5
b [mm]30,5
L [mm]36
Vorbohrung B [mm]6
Fertigbohrung B max. [mm]11
Gewicht [g]110

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn