Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17246000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
36,8134,3631,925,7622,0920,2317,7716,55

Zähnezahl60
Ausführung2
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]94,35
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]95,49
ND [mm]50
b [mm]30,5
L [mm]40
Vorbohrung B [mm]8
Fertigbohrung B max. [mm]30
Gewicht [g]600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn