Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17277336

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,5915,5214,2811,549,898,987,957,41

Zähnezahl36
Ausführung15F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
56,15
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
60
Ø d [mm]57,30
Ø ND [mm]-
Ø Di [mm]-
b [mm]22
L [mm]22
R [mm]-
Spannbuchse
Typ
1108
Bohrungs-Ø
min. [mm]
9
Bohrungs-Ø
max. [mm]
28
Gewicht [kg]0,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn