Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17277438

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
25,123,421,7217,5415,0513,8112,1311,27

Zähnezahl38
Ausführung16F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
59,33
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
66
Ø d [mm]60,48
Ø ND [mm]-
Ø Di [mm]44
b [mm]30,5
L [mm]22,5
R [mm]8
Spannbuchse
Typ
1108
Bohrungs-Ø
min. [mm]
9
Bohrungs-Ø
max. [mm]
28
Gewicht [kg]0,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn