Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17277472

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
36,4234,4231,7625,8121,519,8617,5216,56

Zähnezahl72
Ausführung16
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
113,45
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
-
Ø d [mm]114,59
Ø ND [mm]-
Ø Di [mm]92
b [mm]30,5
L [mm]25,5
R [mm]5
Spannbuchse
Typ
1610
Bohrungs-Ø
min. [mm]
12
Bohrungs-Ø
max. [mm]
42
Gewicht [kg]1,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn