Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17277494

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
47,8345,3941,5837,7736,33

Zähnezahl112
Ausführung10
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
177,11
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
-
Ø d [mm]178,25
Ø ND [mm]110
Ø Di [mm]-
b [mm]30,5
L [mm]32,0
R [mm]1,5
Spannbuchse
Typ
2012
Bohrungs-Ø
min. [mm]
12
Bohrungs-Ø
max. [mm]
50
Gewicht [kg]5,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn