Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17414000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
56,8952,3350,0645,5140,9436,4134,1330,71

Zähnezahl80
Ausführung3
Riemenbreite [mm]20
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]202,35
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]203,72
ND [mm]90
b [mm]28
L [mm]38
l [mm]180
Vorbohrung B [mm]14
max. Fertigbohrung B [mm]50
Gewicht [kg]4,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn