Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17422000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
29,2227,0325,9721,6320,5518,3916,2314,6

Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]30
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]100,49
Außen-Ø Bordscheibe [mm]106
d [mm]101,86
ND [mm]75
b [mm]38
L [mm]48
Di [mm]-
Vorbohrung B [mm]14
max. Fertigbohrung B [mm]45
Gewicht [kg]2,47

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn