Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst.
HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17443200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
74,1159,2853,3450,3947,4344,4641,5

Zähnezahl64
Ausführung10WF
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]161,60
Außen-Ø Bordscheibe [mm]168
d [mm]162,97
ND [mm]80
b [mm]60
L [mm]-
I [mm]137
Vorbohrung B [mm]18
Fertigbohrung B max. [mm]50
Gewicht [kg]6,93

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn