Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17477122

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,9423,6822,4721,2119,9418,7218,0917,47

Zähnezahl44
Ausführung10F
Riemenbreite [mm]20
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
110,67
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
119
Ø d [mm]112,05
Ø ND [mm]92
Ø Di [mm]-
b [mm]28
L [mm]32
R [mm]4
Spannbuchse
Typ
2012
Bohrungs-Ø
min. [mm]
12
Bohrungs-Ø
max. [mm]
50
Gewicht [kg]1,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn