Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø
Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø
Bordscheibe
[mm]
Ø d
[mm]
Ø ND
[mm]
Ø Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
Spannbuchse
Typ
Bohrungs-Ø
min.
[mm]
Bohrungs-Ø
max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17477111   2216F2054,656056,02-372822610089250,250
17477112   2416F2059,746661,12-442822611089280,300
17477113   2616F2064,847166,21-452822611089280,360
17477114   2816F2070,087571,30-502822611089280,450
17477115   3016F2075,128376,39-582822611089280,550
17477116   3216F2080,178781,49-6328253161012420,430
17477117   3416F2085,219186,58-6428253161012420,570
17477118   3616F2090,309791,67-6828253161012420,700
17477119   3816F2095,3910396,77-7228253161012420,820
17477120   4016F20100,49106101,86-7628253161012421,10
17477122   4410F20110,67119112,0592-28324201212501,20
17477124   4810F20120,86127122,2396-28324201212501,65
17477128   5610F20141,23148142,60110-28324201212502,50
17477130   6010F20151,42158152,79110-28324201212502,55
17477132   6411F20161,60168162,9711013728324201212502,60
17477136   7211F20181,97192183,3511015828324201212503,40
17477140   801120202,35-203,7211018028324201212503,60
17477145   901120227,81-229,1811020428324201212504,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn