Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17477211

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1716,1515,3214,4513,612,7512,3211,89

Zähnezahl22
Ausführung16F
Riemenbreite [mm]30
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]54,65
Außen-Ø Bordscheibe [mm]60
d [mm]56,02
ND [mm]-
Di [mm]37
b [mm]38
L [mm]22
R [mm]16
Spannbuchsentyp1008
Bohrungs-Ø min. [mm]9
Bohrungs-Ø max. [mm]25
Gewicht [kg]0,330

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn