Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17677117

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
66,0562,7259,3856,0252,6849,3747,6846,02

Zähnezahl34
Ausführung18F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]148,80
Außen-Ø Bordscheibe [mm]160
d [mm]151,52
ND [mm]-
Di [mm]110
b [mm]54
L [mm]45
R [mm]4,5
Spannbuchsentyp2517
Bohrungs-Ø min. [mm]15
Bohrungs-Ø max. [mm]65
Gewicht [kg]3,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn