Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SpannbuchsentypBohrungs-Ø min.
[mm]
Bohrungs-Ø max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17677114   2818F40122,13127124,78-94543211201212502,1
17677115   3018F40130,99138133,69-98543211201212502,7
17677116   3218F40139,89154142,60-108543211201212503,4
17677117   3418F40148,80160151,52-11054454,5251715653,9
17677118   3618F40157,68168160,43-12054454,5251715654,8
17677119   3818F40166,60183169,34-13054454,5251715655,4
17677120   4018F40175,49188178,25-13854454,5251715656
17677122   4418F40193,28211196,08-15554511,5302020757,5
17677124   4818F40211,11226213,90-17054511,5302020758,5
17677128   5618F40246,76256249,55-20854511,53020207510,1
17677136   721940318,06-320,8617028054511,53020207515
17677140   802040353,71-356,5117031554511,53020207516
17677145   902040398,28-401,0717036054511,53020207518


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn