Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17677140

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
170,74162,1153,44144,8136,17127,51123,19118,87

Zähnezahl80
Ausführung20
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]353,71
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]356,51
ND [mm]170
Di [mm]315
b [mm]54
L [mm]51
R [mm]1,5
Spannbuchsentyp3020
Bohrungs-Ø min. [mm]20
Bohrungs-Ø max. [mm]75
Gewicht [kg]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn