Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17677322

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
157,06149,1141,16133,18125,22117,29113,3109,31

Zähnezahl44
Ausführung18F
Riemenbreite [mm]85
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]193,28
Außen-Ø Bordscheibe [mm]211
d [mm]196,08
ND [mm]-
Di [mm]155
b [mm]102
L [mm]76
R [mm]13,0
Spannbuchsentyp3030
Bohrungs-Ø min. [mm]30
Bohrungs-Ø max. [mm]75
Gewicht [kg]11,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn