Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -10º bis +80ºC. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17766101

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
57,7650,5543,3336,0931,7727,4321,66

Profil t [mm] 14 M
Riemenbreite [mm]40
Rollenlänge max. [m]100
zul. Riemenzugkraft [N]9000
Zahnhöhe ht [mm]6,10
Rückenhöhe hr [mm]3,90
Winkel β [°] -
Gewicht [g/m]454
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]17766199

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn