Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17766399

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
27,9327,0726,1825,3224,45

Profil14M
Riemenbreite [mm]55
P [mm]14
F [mm]10
d [mm]11
L [mm]116
B [mm]86
H [mm]22
R [mm]9
Gewicht [g]500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn