Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
Gewicht
[g]
17119900   3M9344,525,02462,08
17139900   3M15344,525,03062,010
17319900   5M10565,541,82883,417
17339900   5M15565,541,83483,422
17359900   5M25565,541,84483,430
17519900   8M20889664515595
17539900   8M308896655155120
17559900   8M508896675155165
17579900   8M8588966110155250
17766199   14M4014101111671229400
17766399   14M5514101111686229500
17766599   14M85141011116116229680
17766799   14M115141011116146229850
17766999   14M1701410111162012291200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn