Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17766799

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
47,3345,8644,3642,8941,42

Profil14M
Riemenbreite [mm]115
P [mm]14
F [mm]10
d [mm]11
L [mm]116
B [mm]146
H [mm]22
R [mm]9
Gewicht [g]850

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn