Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur Zentrierbohrung).

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18014000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,716,265,825,375,054,694,474,26

Zähnezahl40
Ausführung2
Riemenbreite [mm]6,35
De [mm]64,17
Df [mm]-
d [mm]64,68
ND [mm]45
b [mm]8,9
L [mm]18
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn