Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).
Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 18031200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,43 | 5,07 | 4,52 | 3,95 | 3,62 | 3,26 | 2,87 | 2,75 |
12 |
1F |
9,53 |
18,90 |
25 |
19,40 |
10 |
14,3 |
20 |
- |
29 |