Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur Zentrierbohrung).

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18037200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
21,1619,7517,6315,5114,1113,6113,14

Zähnezahl72
Ausführung3
Riemenbreite [mm]9,53
De [mm]115,92
Df [mm]-
d [mm]116,42
ND [mm]45
b [mm]14,3
L [mm]25
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]274

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn