Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (ab Zz = 22).

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Für Riemenbreite 012 = 3,2 mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18113200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,553,313,072,852,672,482,372,26

Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]3,2
De [mm]20,19
Df [mm]25
d [mm]20,70
ND [mm]14
b [mm]5,6
L [mm]10
Vorbohrung B [mm]4
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn