Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (ab Zz = 22)..

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18133000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,478,788,237,77,036,35,795,26

Zähnezahl30
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6,35
De [mm]18,90
Df [mm]23
d [mm]19,40
ND [mm]12
b [mm]11
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]4
Gewicht [g]13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn