Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (ab Zz = 22)..

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
18131600   160F6,359,841510,35158,516-4
18131800   180F6,3511,131611,64168,516-5
18132000   200F6,3512,431612,94168,516-5,5
18132200   221F6,3513,721814,2310111636
18132400   241F6,3515,021815,5210111638
18132800   281F6,3517,602318,11111116312
18133000   301F6,3518,902319,40121116413
18133200   321F6,3520,192520,70141116414
18133600   361F6,3522,782823,29161116418
18134000   401F6,3525,363225,87181116421
18134200   421F6,3526,663227,17181116524
18134400   441F6,3527,953628,46181116526
18134800   4826,3530,54-31,05201116532
18136000   6026,3538,30-38,81241116550
18137200   7226,3546,06-46,57251116670


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn