Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet. Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm.
Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).
Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 18181000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,72 | 2,54 | 2,31 | 2,17 | 1,96 | 1,8 | 1,6 | 1,52 |
48 MXL |
4,8 |
121,92 |
60 |
6,35 |
0,015 |