Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet. Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch). Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18188000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
3,243,143,032,942,84

Typ200 MXL
Nennlänge [Zoll]20
Nennlänge [mm]508
Zähnezahl250
Riemenbreite [mm]6,35
Gewicht [kg/m]0,015

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn