Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet. Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm.
Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).
Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 18189500
Staffelpreis in EUR pro STK:
256 MXL |
25,6 |
650,24 |
320 |
6,35 |
0,015 |