Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18221100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,86,325,885,434,994,524,083,85

Zähnezahl11
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]19,1
De [mm]32,59
Df [mm]38,0
d [mm]33,35
ND [mm]24
b [mm]25,4
L [mm]38
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [kg]0,17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn