Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18223200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
18,0416,8415,6314,4213,2212,0110,8310,21

Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]19,1
De [mm]96,26
Df [mm]103,0
d [mm]97,02
ND [mm]70
b [mm]25,4
L [mm]38
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [kg]1,73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn