Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18224000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,7621,2619,7418,2216,6915,1713,6612,91

Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]19,1
De [mm]120,51
Df [mm]127,0
d [mm]121,28
ND [mm]70
b [mm]25,4
L [mm]38
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [kg]2,55

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn