Werkstoff: Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18233500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
20,0118,4117,616,0114,4112,7912

Zähnezahl35
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25,4
De [mm]105,35
Df [mm]111,0
d [mm]106,12
ND [mm]70
b [mm]31,8
L [mm]45
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [kg]2,44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn