Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen Zähnen.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 050 = 12,7 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18266000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,917,6316,3314,4312,511,25

Typ600 L
Nennlänge [Zoll]60,000
Nennlänge [mm]1524,00
Zähnezahl160
Riemenbreite [mm]12,7
Gewicht [kg/m]0,04

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn