Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18412300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,8716,3715,6414,5413,3912,3111,1810,43

Zähnezahl23
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25,4
De [mm]91,61
Df [mm]97,0
d [mm]92,98
ND [mm]72
b [mm]31,8
L [mm]45
Vorbohrung B [mm]14
Gewicht [kg]1,92

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn