Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18412400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
18,9917,4316,6415,4414,2613,0711,8911,11

Zähnezahl24
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25,4
De [mm]95,65
Df [mm]103,0
d [mm]97,03
ND [mm]72
b [mm]31,8
L [mm]45
Vorbohrung B [mm]14
Gewicht [kg]2,07

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn