Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18414800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
50,6246,444,3241,1437,9734,8231,6529,57

Zähnezahl48
Ausführung5F
Riemenbreite [mm]25,4
De [mm]192,67
Df [mm]200,0
d [mm]194,03
ND [mm]90
b [mm]31,8
L [mm]50
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [kg]4,46

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn