Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18422000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,4517,8417,0215,7914,5913,3512,1511,33

Zähnezahl20
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]38,1
De [mm]79,48
Df [mm]87,0
d [mm]80,85
ND [mm]62
b [mm]46
L [mm]58
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [kg]1,973

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn