Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18422300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
23,321,3620,3918,9517,4916,0414,5813,6

Zähnezahl23
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]38,1
De [mm]91,61
Df [mm]97,0
d [mm]92,98
ND [mm]72
b [mm]46
L [mm]58
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [kg]2,504

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn