Werkstoff:
Stahl St50K (Länge 2000mm: C45K), Durchmesser-Toleranz h6, geschliffen.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h
a und h
0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 21063200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
129,17 | 122,35 | 115,58 | 102,61 | 94,28 | 87,12 |
10 |
3,18 |
1000 |
30 |
26,8 |
30 |
18,8 |
5,14 |