Werkstoff: Stahl St50K (Länge 2000mm: C45K), Durchmesser-Toleranz h6, geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: Teilung 5 mm: -0,2 mm Teilung 10 mm: -0,3 mm
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
Artikel Menge Teilung
[mm]
ModulNennlänge L
[mm]
D
[mm]
h0
[mm]
ha
[mm]
b
[mm]
Gewicht
[kg]
20563100   51,595001513,4159,400,64
20563200   51,5910001513,4159,41,28
20563400   51,5920001513,4159,42,56
21063100   103,185003026,83018,82,59
21063200   103,1810003026,83018,85,14
21063400   103,1820003026,83018,810,28


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn