Zahnbreite 5mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Mit ** versehenen Räder sind aus C45.

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21207500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,3215,6614,6213,6112,9612,58,526,16

Zähnezahl75
b [mm]5
da [mm]53,9
d [mm]52,5
NL [mm]6
ND [mm]20
BH7 [mm]6
zul. MD [Ncm]112,0
Gewicht [g]97

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn