Zahnbreite 5mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Mit ** versehenen Räder sind aus C45.

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
21201000   1058,47,06532,02
21201200   1259,88,46832,63
21201300   13510,59,16832,94
21201400   14511,29,86833,35
21201500   15511,910,56833,65
21201600   16512,611,261043,86
21201700   17513,311,961044,06
21201800   18514,012,661044,57
21201900   19514,713,361045,18
21202000   20515,414,061045,78
21202100   21516,114,761246,410
21202200   22516,815,461247,111
21202300   23517,516,161247,912
21202400   24518,216,861248,713
21202500   25518,917,561549,516
21202600   26519,618,2615510,416
21202700   27520,318,9615511,317
21202800   28521,019,6615512,218
21203000   30522,421,0615514,320
21203200   32523,822,4615516,521
21203500   35525,924,5615520,224
21203600   36526,625,2615521,526
21203800   38528,026,6618524,331
21204000   40529,428,0618527,233
21204200   42530,829,4618630,435
21204500   45532,931,5618635,539
21204800   48535,033,6618641,043
21205000   50536,435,0618645,046
21205200   52537,836,4618649,049
21205400   54539,237,8618653,453
21205500   55539,938,5618655,653
21205600   56540,639,2618657,956
21206000   60543,442,0618667,663
21206400   64546,244,8618678,270
21206500   65546,945,5618681,072
21207000   70550,449,0618695,883
21207200   72551,850,46206102,089
21207500   75553,952,56206112,097
21208000   80557,456,06206129,5108
21208500   85560,959,56206149,0121
21209000   90564,463,06206169,5133
21209600   96568,667,26258196,0157
21210000   100571,470,06258215,5168
21211400   114581,279,86258291,0217
21212000   120585,484,06258327,0239


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn