Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21704800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,0526,4926,2625,4324,6418,4616,9314,79

Zähnezahl48
MaterialC45
b [mm]10
da [mm]75,0
d [mm]72,0
NL [mm]10
ND [mm]25
BH7 [mm]10
zul. MD [Nm]12,4
Gewicht [g]339

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn